产品编号: 9844LW

RS-485、4 Pr #24 Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、LSZH Jkt、Cca

RS-485,4 对,24 AWG 绞合 (7x32) 镀锡铜导体,聚乙烯绝缘,双绞线,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(90% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套,阻燃 IEC 60332-1-2,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

RS-485、POS;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、...);线路电平音频;面板接线;串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,适用于长距离嘈杂环境等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 9.9 mm (0.39 in)

线缆外廓直径(标称)

9.90 毫米(0.390 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m 120 Ohm 66% 1.54 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

6.9 欧姆/公里(2.1 欧姆/1000 英尺)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.97 dB/100m (0.600 dB/100ft)

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
50 mm (2.0 in) 99 mm (3.9 in)

最大拉伸张力

500 N (110 lbf)

线缆毛重

112 千克/公里(75.3 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤,耐日光 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油,耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

DMX-512

备注

这是初步的技术设计规范 (TDS),在原型设计阶段可能会进行修改。 首次订单的最低交易量为 3 公里。 本产品的标准颜色为铬色,标准厚度为 305mt 或 500mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产交付周期将与 9844NH 的生产交付周期相似,再加上额外的 6-7 周。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

版本号:0.22 版本日期:03-18-2026

更新和修订

版本号:0.22 版本日期:03-18-2026