产品编号: 9855

POS 电缆,#22-2pr,TC,PO,O/A 箔 +55% TC 编织,PVC Jkt,CM

计算机 POS 电缆,22 AWG 实心镀锡铜导体,实心 PO 绝缘,双绞线,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(55% 覆盖率)+ 聚酯带,22 AWG 实心镀锡铜排流线,PVC 护套,CM 额定值

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

销售点;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、...)

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.064 in (1.6 mm) Red & Blue, Yellow & Black

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC
Braid Tinned Copper (TC) 61%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.270 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.270 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 66% 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

4.2 欧姆/1000 英尺(14 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.3 0.4
0.6 0.53
1 0.65
1.5 0.78

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to 60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.70 in (68.6 mm) 2.70 in

最大拉伸张力

65.04 lb (29.50 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass: Fca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2582

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

89855

更新和修订

修订编号:0.212 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。

更新和修订

修订编号:0.212 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9855 0101000 黑色 612825259657 C
9855 01010000 黑色 612825259664 C Y
9855 010500 黑色 612825259671 C