产品编号: 9882MN

SpaceMaker™,4 Pr #20 Str TC,PO Ins,IS/OS,PVC Jkt,AWM 2937

SpaceMaker™,4 对 20AWG (26x34) 镀锡铜线,PO 绝缘,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,AWM 2937

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black & White, Red & Green, Brown & Blue, Orange & Yellow

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.299 in

线缆外廓直径(标称)

0.299 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
11.2 Ohm/1000ft 32.6 pF/ft (107 pF/m) 61.3 pF/ft (201 pF/m) 47 Ohm 0.026 µH/ft (0.085 µH/m) 5.6 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.196 in (30.38 mm) 1.196 in

最大拉伸张力

128.5 lb (58.29 kg)

线缆毛重

56 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

FT2

AWM合规性

AWM 2937

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.213 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.213 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
9882MN 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825392781
9882MN 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825392798
9882MN 008100 灰色 线盘 100 ft 612825392804
9882MN 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825392811
9882MN 004100 黄色 线盘 100 ft 612825392767
9882MN 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825392774