产品编号: YE00819

KNX、1PR 0.8mm Sol BC、PE ins、OS、PVC jkt、Eca

KNX,1 对,0.8 毫米导线直径,裸铜线 - 实心,PE 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,PVC 护套,CPR Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于楼宇管理的 KNX、EIB 电缆

导体

No. of Elements Stranding Material
2 Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.3 mm (0.012 in) 1.4 mm (0.055 in) Red & Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.2 mm (0.047 in) 5.5 mm

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
37.5 Ohm/km 50 pF/m (15 pF/ft)

温度

Operating Storage
-20°C To +70°C -30°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min.
55 mm (2.2 in)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.206 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.206 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
YE00819.00500 绿色 线盘 500 m 8719605112576
YE00819.K0500 绿色 线盘 500 m 8719605112590
YE00819=K0500 绿色 线盘 500 m
YE00819.001000 绿色 线盘 1,000 m 8719605112569
YE00819.K01000 绿色 线盘 1,000 m 8719605112583
YE00819=001000 绿色 线盘 1,000 m
YE00819=K01000 绿色 线盘 1,000 m