产品编号: DIW4

3 类电缆,U/UTP,PVC,4 对,AWG 24,立管

CAT3、DIW 4 对、U/UTP- 非屏蔽、立管 -CMR、场所水平电缆、24 AWG 实心裸铜导体、PVC 绝缘、拉绳、PVC 护套

  • 上架时间:
    美洲;亚太地区
  • 状态:
    停止
  • 替代: 1583A

适合应用

楼宇布线水平线缆

生命周期

已停产 - 产品不再生产

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.169 in (4.29 mm) Yes

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
16 MHz 543 ns/100m 45 ns/100m 68%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance
0.772 2.2 47.0 43.0 50.1 46.1
1 2.6 45.0 41.0 47.8 43.8 12.0 100 ± 15 Ohm
4 5.6 36.0 32.0 36.0 32.0 12.0 100 ± 15 Ohm
8 8.5 31.0 28.0 28.3 24.3 12.0 100 ± 15 Ohm
10 9.7 30.0 26.0 26.2 22.3 12.0 100 ± 15 Ohm
16 13.1 27.0 23.0 20.1 16.1 10.0 100 ± 15 Ohm

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -30°C To +60°C -30°C To +60°C -30°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 1.75 in (44.5 mm)

最大拉伸张力

25 lb (11 kg)

线缆毛重

16 磅/1000 英尺(24 千克/公里)

环境适应性

室内立管

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMR

数据类别

第 3 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568-C.2 第 3 类

第三方性能验证

第 3 类

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2017-07-10

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

DFLEX4

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 打印包括降序的英尺数/米数标记。

更新和修订

修订号:0.635 修订日期:05-01-2026

更新和修订

修订号:0.635 修订日期:05-01-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
DIW4 732B1000 橄榄绿 1,000 ft 612825060840
DIW4 732B1000 橄榄绿 1,000 ft 612825060840
DIW4 732B1000B 橄榄绿 1,000 ft
DIW4 732U1000 橄榄绿 非盘绕式 1,000 ft 612825060833
DIW4 732U1000 橄榄绿 非盘绕式 1,000 ft 612825060833
DIW4 732U1000B 橄榄绿 非盘绕式 1,000 ft
DIW4 732U1500 橄榄绿 非盘绕式 1,500 ft 612825060857
DIW4 732U1500 橄榄绿 非盘绕式 1,500 ft 612825060857