产品编号: NH50105SFA

DataTuff™ 工业以太网 CAT5e 4x2x23AWG/1 S/FTP SWA 防火、防水

23 AWG 实心裸绞铜导体,每根导体上都有云母玻璃带防火屏障,聚乙烯绝缘,S/FTP,SWA 防火,镀锡铜编织屏蔽带中央排扰线,云母玻璃带和阻水带,LSZH 内护套,铠装,LSZH 护套,阻水

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

具有防火功能的工业以太网 Cat 5e 连接

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Conductor(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 1.17 mm (0.0461 in) Blue & White with Blue Strip, Orange & White with Orange Strip, Green & White with Green Strip, Brown & White with Brown Strip Fire Protection Barrier: Mica glass Tape(MGT), Twist Direction = S, 25% AL-mylar tape(Overlapping)

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Braid Tinned Copper (TC) 60% 26 AWG (Solid) TC Fire Protection Barrier: Mica Glass Tape(MGT), Water blocking structure: Water block tape

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12.89 mm (0.5075 in)

铠装

Armor Type & Material
SWA - Steel Wire Armor

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 16.3 mm (0.642 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
73.2 Ohm/km (22.3 Ohm/1000ft) 330 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew
45 ns/100m

高频

Frequency Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
4 MHz 4.1 dB/70m 56.3 63.3 51.8 48.8 23.0
10 MHz 6.5 dB/70m 50.3 57.3 43.8 40.8 25.0
20 MHz 9.3 dB/70m 45.8 52.8 37.8 34.8 25.0
25 MHz 10.4 dB/70m 44.3 51.3 35.8 32.8 24.3
31.25 MHz 11.7 dB/70m 42.9 49.9 33.9 30.9 23.6
62.5 MHz 17.0 dB/70m 38.4 45.4 27.9 24.9 21.5
100 MHz 22.0 dB/70m 35.3 42.3 23.8 20.8 20.1

电压

UL Voltage Rating
60 V

温度

Operating
-40°C To +80°C

环境适应性

抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22、IEC 60331-23、EN 50200 PH120

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC合规性

IEC 61156-5

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 0.5%, IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大电导率 = 10 µ S/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小 pH = 4.3

其他标准合规性

BS6387 CWZ

更新和修订

版本号:0.63 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.63 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
NH50105SFA-A305 黑色 线盘 305 m 8719605213280