产品编号: XCGB4

6 类交叉连接电缆,4 对,U/UTP,CMR

6 类场所交叉连接电缆 (250MHz),4 对,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,立管 -CMR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

交叉连接、互连

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

绝缘表注意事项

总体标称直径:0.185 英寸

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
0.772 1.8 dB/100m 102 ± 15
1 2.0 dB/100m 20 100 ± 15
4 3.7 dB/100m 23 100 ± 15
8 5.2 dB/100m 24.5 100 ± 15
10 5.8 dB/100m 25 100 ± 15
16 7.4 dB/100m 25 100 ± 15
20 8.3 dB/100m 25 100 ± 15
25 9.3 dB/100m 24.3 100 ± 15
31.25 10.4 dB/100m 23.6 100 ± 15
62.5 15.0 dB/100m 21.5 100 ± 15
100 19.3 dB/100m 20.8 100 ± 15
155 24.5 dB/100m 19.5 100 ± 15
200 28.3 dB/100m 18.7 100 ± 15
250 32.1 dB/100m 18 100 ± 15
300 35.6 dB/100m 17.5 100 ± 15

温度

UL Temperature
60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1 in (25 mm) 1 in (25 mm)

最大拉伸张力

40 lb (18 kg)

线缆毛重

18 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

UL 1685 (UL荷载)

CPR合规性

CPR UKCA等级:Eca

NEC/UL合规性

交叉连接

数据类别

第 6 类

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

经第三方验证符合 ANSI/TIA-568-C.2,第 6 类标准

更新和修订

修订号:0.385 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.385 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
XCGB4 000A1000 盒内线盘 1,000 ft 612825300472
XCGB4 000A1000 盒内线盘 1,000 ft 612825300472
XCGB4 0001000 黑色 线盘 1,000 ft 612825354956
XCGB4 0001000 黑色 线盘 1,000 ft 612825354956