产品编号: 10GB24B

10GB 6A 类增强型电缆,4 对,U/UTP,LSZH 室内 CPR B2ca

6A 类房屋水平电缆(625MHz),4 对,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,聚乙烯绝缘,LSZH 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源
  • 替代: 2302ELV

适合应用

水平和建筑主干电缆;支持当前和未来的 6A 类和 6 类应用,例如:10GBase-T(10 千兆以太网)、1000Base-T(千兆以太网)、100 Base-T、10 Base-T、FDDI、ATM

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.2 mm (0.047 in) White / Blue & Blue, White / Orange & Orange, White / Green & Green, White / Brown & Brown

线缆芯

Description Separator
4 pairs twisted to cable core covered with a polyester foil Center Member (Patented X-Spline®), EquiBlock™ Barrier Technology

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.6 mm (0.30 in)

线缆外廓直径(标称)

7.6 毫米(0.30 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
45 ns/100m 67%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 72.3 73.2 70.2 68 65.0 20 67.0 67 40 35
4 3.8 66.3 63.3 62.5 59.5 56 53.0 23 67.0 66.2 40 23
10 5.9 60.3 57.3 54.4 51.4 48 45.0 25 67.0 58.2 40 15
16 7.5 57.2 54.2 49.8 46.8 43.9 40.9 25 67.0 54.1 38 10.9
31.2 10.5 52.9 49.9 42.4 39.4 38.1 35.1 23.6 67.0 48.3 35.1 5.1
62.5 15 48.4 45.4 33.4 30.4 32.1 29.1 21.5 65.6 42.3 32
100 19.1 45.3 42.3 26.2 23.2 28 25.0 20.1 62.5 38.2 30
125 21.5 43.8 40.8 22.3 19.3 26.1 23.1 19.4 61.0 36.3 29
200 27.6 40.8 37.8 13.2 10.2 22 19.0 18 58.0 32.2 27
250 31.1 39.3 36.3 8.3 5.3 20 17.0 17.3 56.5 30.2 26
300 34.3 38.1 35.1 3.9 0.9 18.5 15.5 17.3 55.3 28.7
500 45.3 34.8 31.8 -10.4 -13.4 14 11.0 17.3 52.0 24.2
625 51.2 33.4 30.4 -17.8 -20.8 12.1 9.1 14.5 50.6 22.3

电压

Voltage Rating
72 V DC

温度

Operating Installation
-20°C To +75°C 0°C To +50°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
31 mm (1.2 in) 62 mm (2.4 in)

最大拉伸张力

110 N (25 lbf)

线缆毛重

59 千克/公里(40 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内 - 欧洲 B2ca 级

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲级:B2ca-s1a,d1,a1;CPR UKCA 类别:B2ca-s1a,d1,a1

IEEE合规性

PoE:IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

CENELEC合规性

EN 50173-1,隔离等级根据 EN50174-2 = b

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 80% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。

更新和修订

修订号:0.185 修订日期:05-19-2026

更新和修订

修订号:0.185 修订日期:05-19-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
10GB24B.06500 蓝色 线盘 500 m 8719605191274