产品编号: 1685ANH

CAT 6A 4P 23AWG,F/FTP,LSZH Jkt,室内

CAT 6A 4PR x 23AWG F/FTP,实心裸铜导体,FMPE 绝缘,单独 + 整体箔屏蔽,LSZH 护套,室内,IEC 60332-3-22

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

水平和建筑主干电缆;支持当前和未来的 6a 类和 6 类应用,例如:10GBase-T(10 千兆以太网)、1000Base-T(千兆以太网)、100 Base-T、10 Base-T、FDDI、ATM 以及 PoE 应用等。

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.33 mm (0.0524 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.3 mm (0.29 in) Yes

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
95.0 Ohm/km (29.0 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 538 ns/100m 45 ns/100m 74%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 dB/100m 75.3 72.3 73.2 70.3 67.8 64.8 20.0 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 dB/100m 66.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.8 23.0 67 66.2 40.0 23.0
8 5.3 dB/100m 61.8 58.8 56.5 55.5 49.7 46.9 24.5 67.0 60.1 40.0 16.9
10 5.9 dB/100m 60.3 57.3 53.3 50.3 43.9 44.8 25.0 67.0 58.2 40.0 15.0
16 7.5 dB/100m 57.2 54.2 49.7 46.7 43.7 40.9 25.0 67.0 54.1 38.0 10.9
20 8.5 dB/100m 55.8 52.8 47.3 44.3 41.8 38.8 25.0 67.0 52.2 37.0 9.0
25 9.5 dB/100m 54.3 51.3 44.8 41.8 40 37 24.3 67 50.2 36.0 7.0
31.25 10.5 dB/100m 52.9 49.9 42.4 39.4 37.9 34.9 23.6 67.0 48.3 35.1
62.5 15.4 dB/100m 48.4 45.4 33.0 30.0 31.9 28.9 21.5 65.6 42.3 32.0
100 19.1 dB/100m 45.3 42.3 26.2 23.2 27.8 24.8 20.1 62.5 38.2 30.0
200 27.6 dB/100m 40.8 37.8 13.2 10.2 22.0 19.0 18.0 58 32.2 27.0
250 31.1 dB/100m 39.3 36.3 8.2 6.2 20.0 17.0 17.3 56.5 30.2 26.0
300 34.3 dB/100m 38.1 35.1 18.5 15.5 17.3 55.3 28.7
400 40.1 dB/100m 36.3 33.3 15.7 12.7 17.3 53.5 26.2
500 45.3 dB/100m 34.8 31.8 13.8 10.8 17.3 52 24.2
625 51.2 dB/100m 33.4 30.4 12.1 9.1 17.3 50.6 22.3

温度

Operating
-20°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
59.0 mm (2.32 in)

最大拉伸张力

110 N (25 lbf)

线缆毛重

54 千克/公里(36 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内, 室内, 无卤

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-3-22

IEEE合规性

PoE:IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 5 mg/g,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10 S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

护套有顺序号标记

更新和修订

修订号:0.60 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.60 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
1685ANH 010305M 黑色 线盘 305 m
1685ANH 006305M 蓝色 线盘 305 m
1685ANH 005305M 绿色 线盘 305 m
1685ANH 008305M 灰色 线盘 305 m
1685ANH 003305M 橙色 线盘 305 m
1685ANH 002305M 红色 线盘 305 m
1685ANH 007305M 紫色 线盘 305 m