产品编号: GigaLAN10 SD Cat 6A UTP CMP

Mohawk 6A 类增强型电缆,4 对,U/UTP,CMP

Mohawk 6A 类增强型水平电缆,4 对,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,Plenum-CMP,Flamarrest® PVC-LS 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

场所水平电缆、高达 10GBASE-T 的以太网、Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、PoE++、PoE+、PoE、嘈杂环境、数据中心 EoR 和 MoR、网络主干、HDBaseT、HDBaseT 4K UHD

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

外层护套

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Flexweb® Core Separator, Alien Crosstalk Barrier PVC - Polyvinyl Chloride 0.265 in (6.73 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.265 in (6.73 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100ft 69%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 73.2 74.8 20.0 100 ± 15 105 ± 10 75.0 77.0 40.0 35.0
4 3.8 66.3 62.5 62.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 76.2 40.0 23.0
8 5.3 61.8 56.5 56.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 75.0 70.1 40.0 16.9
10 5.9 60.3 54.4 54.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 68.2 40.0 15.0
16 7.4 57.2 49.8 50.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 64.1 38.0 10.9
20 8.3 55.8 47.5 48.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 75.0 62.2 37.0 9.0
25 9.3 54.3 45.0 46.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15 75.0 60.2 36.0 7.0
31.25 10.4 52.9 42.5 44.9 23.6 100 ± 15 100 ± 10 75.0 58.3 35.1 5.1
62.5 14.8 48.4 33.6 38.9 21.5 100 ± 15 100 ± 10 73.6 52.3 32.0
100 18.9 45.3 26.4 34.8 20.1 100 ± 15 100 ± 10 70.5 48.2 30.0
200 27.0 40.8 13.8 28.8 18.0 100 ± 22 100 ± 10 66.0 42.2 27.0
250 30.4 39.3 9.0 26.8 17.3 100 ± 32 100 ± 10 64.5 40.2 26.0
300 33.5 38.1 4.6 25.3 16.8 100 ± 32 100 ± 10 63.3 38.7 25.2
350 36.3 37.1 0.8 23.9 16.3 100 ± 32 100 ± 10 62.3 37.3 24.6
400 39.0 36.3 22.8 15.9 100 ± 32 100 ± 10 61.5 36.2 24.0
450 41.5 35.5 21.7 15.5 100 ± 32 100 ± 10 60.7 35.1 23.5
500 43.9 34.8 20.8 15.2 100 ± 32 100 ± 10 60.0 34.2 23.0
550 46.2 33.2 20.0 14.9 100 ± 32 100 ± 10 59.4 33.4
600 48.4 32.6 19.2 14.7 100 ± 32 100 ± 10 58.8 32.6
625 49.5 32.4 18.9 14.5 100 ± 32 100 ± 10 58.6 32.3
750 54.7 32.2 17.3 14.0 57.4 30.7
860 58.9 31.3 16.1 13.6 56.5 29.5

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

温度

UL Temperature Operating Storage
105°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.25 in (31.8 mm) 2.75 in (69.9 mm)

最大拉伸张力

25 lb (11 kg)

线缆毛重

40 磅/1000 英尺(60 千克/公里)

环境适应性

室内静压室

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第 800 条、CMP、CMP-LP (0.7A)、CL3P-LP (0.7A)

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

数据类别

6A 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.31 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.31 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
M59153 黑色 线盘 1,000 ft
M59146 蓝色 线盘 1,000 ft
M59149 灰色 线盘 1,000 ft
M59150 深绿色 线盘 1,000 ft
M59152 橙色 线盘 1,000 ft
M59147 粉色 线盘 1,000 ft
M59151 红色 线盘 1,000 ft
M59154 紫色 线盘 1,000 ft
M59145 白色 线盘 1,000 ft
M59148 黄色 线盘 1,000 ft