产品编号: GOENE16

户外 OFC CLT(果冻填充):玻璃纱 + PE + PA,带 1 根 Ø3.3mm 16f MM OM4 管。

室外光纤中心松管(填充胶状管)电缆,采用玻璃纱作为强度构件,聚乙烯外套,加上聚酰胺层进行白蚁防护。 产品特点:该电缆具有聚酰胺层防白蚁保护功能。 现有 1 个管子,直径为 3.3 毫米,带有 16 根光纤 MM OM4。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

户外

适合应用

适用于工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线等结构化(数据)布线系统的户外使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的户外使用。 易于安装在管道、隧道、沟渠和/或管子中。 适合直接埋葬。

光缆构造

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM4 16 TIA coding (Gxxxxxx.T): Natural

光纤颜色代码

TIA 编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、黄色、紫色、粉色、水绿色。 带环标:BL、OR、GR、BR

缆芯水密性

缆芯阻水

隔水玻璃纱

线缆毛重

38 kg/km

活动亚单元数量

1

亚单元位置数

1

每个亚单元光纤数量

16

铠装类型

非铠装

护套数量

双护套

外层护套

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PE - Polyethylene Black 5.8 mm No
Nylon Black 6.8 mm

外护套1表说明

标准颜色:黑色。 可选颜色:黑色、橙色、黄色、青绿色、埃里卡紫、红色、蓝色、绿色、棕色、紫色、粉色、灰色、白色、柠檬绿

1300 nm 处的最大衰减

0.9 dB/km

850 nm 处的最大衰减

2.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 136 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 68 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1500 N (337 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 500 N (112 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10

工作温度范围

-30 °C 至 +70 °C

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +70 °C

UL等级/燃烧测试

非UL等级

REACH

符合

ISO/IEC合规性

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

防紫外线/防晒

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:09-17-2024

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:09-17-2024