产品编号: GUCB204

通用 OFC:玻璃纱 + CST + LSZH,带 1 根 Ø4.2mm 4f MM OM2 管。 CPR Dca

通用(室内/室外)光纤电缆,采用玻璃纱作为强度构件,采用波纹钢带(全防啮齿动物)铠装,采用低烟无卤外套。 产品特点:该电缆通过波纹钢带提高了防鼠性能(全面防鼠)。 现有 1 个直径为 4.2 毫米的管子,带有 4 根光纤 MM OM2。 符合CPR Euroclass Dca标准。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    停止

适合应用

适用于结构化(数据)布线系统(如工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线)的室外和室内使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的室内和室外使用。 易于安装在管道、隧道、沟渠和/或管子中。 适合直接埋葬。

生命周期

已停产 - 产品不再生产

光纤类型

OM2

光纤数

4

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色

活动亚单元数量

1

每个亚单元光纤数量

4

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

4.2 mm

亚单元颜色

TIA编码(Gxxxxxx.T):自然色

缆芯阻水

阻水玻璃纱 + 胶带

铠装类型和材料

CST - 波纹管钢带

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

10.6 毫米(0.417 英寸)

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 212 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 212 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 4350 N (978 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1450 N (326 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

线缆毛重

148 千克/公里(99.5 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

工作温度范围

-30 °C 至 +70 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +70 °C

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22

防火

IEC 60331-25-E120 / EN 50200-PH120

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2、d1、a1

ISO/IEC合规性

IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

LUL 1-085

更新和修订

修订编号:0.280 修订日期:09-26-2025

更新和修订

修订编号:0.280 修订日期:09-26-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
GUCB204.002100 黑色 线盘 2,100 m
GUCB204.004100 黑色 线盘 4,100 m