产品编号: GUCNE06

通用 OFC CLT(果冻填充):玻璃纱 + CST + LSZH,带 1 根 Ø3.3mm 6f MM OM4 管。 CPR Dca

通用(室内/室外)光纤中心松管(填充胶状管)电缆,采用玻璃纱作为强度构件,波纹钢带(全防啮齿动物)铠装和低烟零卤外套。 产品特点:该电缆通过波纹钢带提高了防鼠性能(全面防鼠)。 现有 1 个管子,直径为 3.3 毫米,带有 6 根光纤 MM OM4。 符合CPR Euroclass Dca标准。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于结构化(数据)布线系统(如工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线)的室外和室内使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的室内和室外使用。 易于安装在管道、隧道、沟渠和/或管子中。 适合直接埋葬。

光纤类型

OM4

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

3.3 mm

亚单元颜色

TIA编码(Gxxxxxx.T):自然色

缆芯阻水

阻水玻璃纱 + 胶带

铠装类型和材料

CST - 波纹管钢带

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

9.0 毫米(0.35 英寸)

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 180 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 180 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2400 N (540 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 800 N (180 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

线缆毛重

104 千克/公里(69.9 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

工作温度范围

-30 °C 至 +55 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +55 °C

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22、IEC 60332-3-25

防火

IEC 60331-25-E120 / EN 50200-PH120 附录 E

CPR合规性

CPR 欧洲级:Dca-s1,d1,a1;CPR UKCA 类别:Dca-s1,d1,a1

ISO/IEC合规性

IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 80% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

版本号:0.194 版本日期:04-21-2026

更新和修订

版本号:0.194 版本日期:04-21-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
GUCNE06.002100 黑色 线盘 2,100 m 8719605169143