产品编号: NKXU12MA006BKAA

通用 OFC MLT:凝胶填充管(6F/T)、凝胶填充芯、PE 内护套(黑色)+ CST + LSZH 外护套(黑色)6f SM G.652.D。 IEC 60332-1 额定。

通用(室内/室外)凝胶填充管(6F/T)、凝胶填充芯、光纤多松管电缆,带聚乙烯内护套(黑色)、波纹钢带铠装和低烟零卤外护套(黑色)、4 根光纤 SM G.652.D。 IEC 60332-1 额定。

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤多管松套管式光缆

适合应用

适用于工业主干线、校园主干线、建筑主干线布线等结构化(数据)布线系统的室外/室内使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的室外/室内使用。 易于安装在管道、隧道、沟渠和/或管子中。 适合直接埋葬。

光纤类型

OS2,G.652.D

光纤芯直径

9 µm

光纤直径

125 µm

纤维缓冲材料

PBT——聚对苯二甲酸丁二醇酯

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

1

填料数量

7

每个亚单元光纤数量

6

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

2.1 mm

亚单元颜色

蓝色、填料、填料、填料、填料、填料、填料、填料

中央力量杆件类型

GRP

缆芯阻水

凝胶填充

材料

PE - 聚乙烯

颜色

黑色

铠装类型和材料

CST - 波纹管钢带

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

15.8 毫米(0.622 英寸)

外部护套颜色

黑色

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.36 dB/km 0.22 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm

安装时的最小弯曲半径

25 x 线径

运行期间的最小弯曲半径

12.5 x 线径

安装时最大抗拉强度

3000 N (670 lbf)

操作时最大抗拉强度

1000 N (220 lbf)

抗压性

3000 牛/100 毫米

力学测试

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

线缆毛重

330 千克/公里(220 磅/1000 英尺)

工作温度范围

-40 °C 至 +70 °C

储存温度范围

-40 °C 至 +70 °C

环境适应性

室内/户外,室内,户外,架空,埋设

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

更新和修订

修订编号:0.36 修订日期:01-16-2024

更新和修订

修订编号:0.36 修订日期:01-16-2024