致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: GIOS101
室内半紧缓冲尾纤,带低烟无卤外套。 1 根光纤 MM OM1。
适合应用
灵活的端接引线,例如尾纤、跳线和测试引线。 支持 FDDI、千兆以太网、ATM 等所有计算机网络应用。 适合室内使用的短距离应用。
光纤类型
OM1
光纤芯直径
62.5 米 µ
纤维缓冲材料
LSZH - 低烟无卤
光纤缓冲结构
半紧包
光纤缓冲器直径
0.9 mm
光纤数
1
护套材料
LSZH - 低烟无卤(阻燃)
名义值 直径
0.9 毫米(0.035 英寸)
安装时最大抗拉强度
3 N (0.67 lbf)
线缆毛重
0.67 千克/公里(0.45 磅/1000 英尺)
安装温度范围
-5 °C 至 +50 °C
工作温度范围
-5 °C 至 +55 °C
储存温度范围
环境适应性
室内(非立管或静压室等级)
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2
ISO/IEC合规性
IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1
欧洲无卤标准
IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3
更新和修订
修订编号:0.140 修订日期:09-25-2025