产品编号: GIPSEA2

室内半紧缓冲跳线 LSZH 护套 1.6mm DX Zip MM OM4。

室内半紧缓冲跳线,带有低烟零卤外护套。 1.6mm 双工 zipcord MM OM4。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

适合应用

灵活的端接引线,例如尾纤、跳线和测试引线。 支持 FDDI、千兆以太网、ATM 等所有计算机网络应用。 适合室内使用的短距离应用。

光缆构造

Fiber Type Fiber Count
OM4 2

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色

缆芯水密性

线缆毛重

5.9 kg/km

铠装类型

非铠装

护套数量

单护套

外层护套

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.6 mm No

外护套1表说明

标准颜色:橙色。 可选颜色:橙色、黄色、青绿色、埃里卡紫、红色、蓝色、绿色、棕色、紫罗兰色、粉色、灰色、白色、黑色、柠檬绿

1300 nm 处的最大衰减

0.9 dB/km

850 nm 处的最大衰减

2.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 60 mm IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 300 N (67 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 100 N (22 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-10

工作温度范围

-40 °C 至 +70 °C

安装温度范围

-15 °C 至 +50 °C

储存温度范围

-40 °C 至 +70 °C

UL等级/燃烧测试

非UL等级

REACH

符合

ISO/IEC合规性

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

防紫外线/防晒

更新和修订

修订编号:0.37 修订日期:09-17-2024

更新和修订

修订编号:0.37 修订日期:09-17-2024