产品编号: GCRJ844

通用 OFC MLT:玻璃纱 + LSZH,带 12 根 Ø1.9mm 144f SM OS2G.652.D & G.657.A1 管。 符合CPR Eca标准

通用(室内/室外)干芯光纤多松管电缆,采用玻璃纱作为强度构件,外护套为低烟无卤。 产品特点:该电缆采用玻璃纱防鼠。 现有 12 个管子,直径为 1.9 毫米,有 144 根光纤(12t x 12f)SM OS2G.652.D & G.657.A1。 符合CPR Euroclass Eca标准

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
GCRJ844

适合应用

适用于结构化(数据)布线系统(如工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线)的室外和室内使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的室内和室外使用。 易于安装在管道、隧道和/或管子中。

光纤类型

操作系统 2

符合ITU-T标准的光纤等级

G.652D & G.657A1

光纤数

144

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、黄色、紫色、粉红色、水蓝色

活动亚单元数量

12

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

1.9 mm

亚单元颜色

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色、红色、黑色、黄色、紫色、粉红色、水蓝色

中央力量杆件类型

GRP

缆芯阻水

阻水玻璃纱 + 胶带

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

15.6 毫米(0.614 英寸)

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.39 dB/km 0.24 dB/km 0.29 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 312 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 234 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 6000 N (1300 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 2000 N (450 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Impact Resistance IEC 60794-1-21-E4 IEC 60794-3-10
Cable Torsion Resistance IEC 60794-1-21-E7 180°, 2 m, 10 cycles IEC 60794-3-10

线缆毛重

252 千克/公里(169 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

工作温度范围

-30 °C 至 +70 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +70 °C

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

ISO/IEC合规性

IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.196 修订日期:09-26-2025

更新和修订

修订编号:0.196 修订日期:09-26-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
GCRJ844.T02100 黑色 线盘 2,100 m 8719605167224
GCRJ844.T52100 绿色 线盘 2,100 m 8719605239884
GCRJ844.T42100 黄色 RAL 1021 线盘 2,100 m 8719605236883