产品编号: TE-1LD-288-LX5N

矿用级室内/室外多松套管 OM1 288 芯干式吸音管,2.5mm,防鼠双层护套,LSZH OFNR-ST1,耐臭氧、紫外线、化学腐蚀,符合 MSHA 标准

矿用级,室内/室外两用,多芯松套管,OM1,288 芯光纤,2.5mm 干式套管,防鼠,双层护套,黑色,低烟无卤,OFNR-ST1,耐臭氧、紫外线、化学腐蚀,MSHA 认证

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤多管松套管式光缆

适合应用

采矿、恶劣环境、物联网、工厂或过程自动化、IP 摄像头和设备、数据通信

光纤类型

OM1

光纤芯直径

62.5/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

288

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

24

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

无凝胶

亚单元直径

0.098 in (2.5 mm)

中央力量杆件类型

GRP

材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

标称Diameter@InnerJacket1(cnv)

0.681 in (17.3 mm)

颜色

黑色

内护套撕裂绳数量

1

加强构件

玻璃纤维纱

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

0.849 in (21.5 mm)

外部护套颜色

黑色

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.5 dB/km 1.25 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 33 m --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 200 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

4448 牛顿(1000 磅力)

操作时最大抗拉强度

1320 牛顿(300 磅力)

抗压性

440 N/cm

线缆毛重

223 lb/kft (332 kg/km)

安装温度范围

-30°C 至 +60°C

工作温度范围

-50°C 至 +85°C

储存温度范围

-50°C 至 +85°C

环境适应性

室内/户外、耐晒

阻燃性/遇火反应

UL1666, UL 1685

NEC/UL合规性

OFNR-ST1

CEC / C(UL)合规性

OFNG-ST1

ICEA合规性

S-104-696

TIA/EIA合规

568.3、598-D

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

备注

臭氧耐受性,PMSHA - 07-KA250004-MSHA

更新和修订

版本号:0.8 版本日期:06-10-2026

更新和修订

版本号:0.8 版本日期:06-10-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型
TE-1LD-288-LX5N 黑色 线盘