致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FISR144A2
室内高压铝质互锁铠装 OS2 柔性带状 144 根光纤 12F 子单元黄色夹克
适合应用
数据中心、RAN、水平骨干网、前提骨干网
光纤类型
操作系统 2
光纤芯直径
8.2/125 厘米 µm
光纤数
144
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
12
每个亚单元光纤数量
亚单元直径
0.118 in (3.0 mm)
中央力量杆件类型
上护套型GRP
内护套加强构件
芳纶纱
材料
PVC - 聚氯乙烯
铠装类型和材料
AIA - 铝联锁铠装
护套材料
名义值 直径
1.01 in (25.7 mm)
外部护套颜色
黄色
安装时的最小弯曲半径
20x 电缆外径
运行期间的最小弯曲半径
10x 电缆外径
安装时最大抗拉强度
670 N (150 lbf)
操作时最大抗拉强度
200 N (45 lbf)
抗压性
440 N/cm
线缆毛重
218 lb/kft (325 kg/km)
安装温度范围
0°C 至 +60°C
工作温度范围
0°C 至 +70°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
环境适应性
室内
可持续发展
CA Prop 65
阻燃性/遇火反应
OFNP,FT6
ICEA合规性
S-83-596
TIA/EIA合规
EIA/TIA 568、GR-409-CORE
更新和修订
修订编号:0.22 修订日期:10-15-2024