产品编号: 9182

150Ω Twinax、1 Pr #22 Str TC、FPE Ins、OA Duofoil®、PVC Jkt、CMX

Twinax 150Ω,1 对 22AWG (19x34) 镀锡铜线,泡沫 PE 绝缘,整体 Duofoil® 屏蔽,PVC 外护套,CMX

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Pair(s) 2 22 AWG 19x34 0.030 in TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.134 in (3.40 mm) Black & Yellow

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.345 in (8.76 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.345 in (8.76 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.40 dB/100ft
10 MHz 1.20 dB/100ft
50 MHz 2.70 dB/100ft
100 MHz 4.30 dB/100ft
200 MHz 6.20 dB/100ft
400 MHz 8.80 dB/100ft

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 14.0 Ohm/1000ft 6.3 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 150 Ohm 78%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMX)

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.0 in (150 mm) 3.5 in (89 mm)

最大拉伸张力

28 lb (13 kg)

线缆毛重

40 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,耐日光,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1, FT1

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条、第 800 条、CL2X、CMX

AWM合规性

AWM 2668

CEC / C(UL)合规性

CMX

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

89182

备注

线缆带有填芯,以获得更好的电气性能。

更新和修订

修订号:0.523 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.523 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9182 010500 黑色 线盘 500 ft 612825225126 C
9182 010U500 黑色 线盘 500 ft 612825225102
9182 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825225119 C
9182 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825225133 C