产品编号: 9207NH

100Ω Twinax、1 Pr #20 Str-1c TC/1c BC、PE Jkt、Duofoil®+TC 编织、LSZH Jkt、IEC-60332-3C

20 AWG 绞合线 (7x28) 一根镀锡铜导体,一根裸铜导体,聚乙烯绝缘,聚乙烯内护套,Duofoil®(100% 覆盖率)加上镀锡铜编织屏蔽(85% 覆盖率),LSZH 外护套,阻燃等级 IEC 60332-3C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

双轴仪表和计算机线缆;用于数据传输应用

导体

Element Size Stranding Material
Insulated Conductor(s) A 20 7x28 BC - Bare Copper
Insulated Conductor(s) B 20 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Insulated Conductor(s) A PE - Polyethylene 2.11 mm (0.0831 in) Clear
Insulated Conductor(s) B PE - Polyethylene 2.11 mm (0.0831 in)

外屏蔽

Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 85%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.6 mm (0.34 in)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.98 dB/100m
10 MHz 3.94 dB/100m
50 MHz 9.19 dB/100m
100 MHz 13.45 dB/100m
200 MHz 21 dB/100m
400 MHz 33.46 dB/100m

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
31.2 Ohm/km (9.51 Ohm/1000ft) 6.6 Ohm/km (2.0 Ohm/1000ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 100 Ohm 66%

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
86 mm (3.4 in)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲等级 Eca,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.259 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.259 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
9207NH.00100 黑色 线盘 100 m 8719605020222
9207NH.00152 黑色 线盘 152 m 8719605020246
9207NH.00305 黑色 线盘 305 m 8719605020253
9207NH.K0305 黑色 线盘 305 m 8719605020291
9207NH.00500 黑色 线盘 500 m 8719605020260
9207NH.001000 黑色 线盘 1,000 m 8719605020239
9207NH.01250 灰色 线盘 250 m 8719605020284
9207NH.011000 灰色 线盘 1,000 m 8719605020277
9207NH.K11000 灰色 线盘 1,000 m 8719605020307