产品编号: 9463NH

蓝色软管,1PR #20 Str TC,PO ins,F/B,LSZH Jkt,

蓝色软管,1 对 AWG 20 镀锡铜绞线,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔 + 编织屏蔽,LSZH / FRNC 护套,

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

双轴仪表和计算机线缆;用于数据传输应用

导体

Size Stranding Material
20 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.96 mm (0.0772 in) Clear & Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 55%
Braid Tinned Copper (TC) 55%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 6.35 mm (0.250 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
31.2 Ohm/km (9.51 Ohm/1000ft) 64.6 pF/m (19.7 pF/ft) 118.1 pF/m (36.00 pF/ft) 78 Ohm 66%

Nom 外层护盾 DCR

13.5 欧姆/公里(4.11 欧姆/1000 英尺)

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
63.5 mm (2.50 in)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲等级 Eca,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.332 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.332 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
9463NH.00152 蓝色 线盘 152 m 8719605020710
9463NH.00305 蓝色 线盘 305 m 8719605020727
9463NH.00500 蓝色 线盘 500 m 8719605020734
9463NH.001000 蓝色 线盘 1,000 m 8719605020703