产品编号: 29501F
VFD 300% 接地,3C+G #14 Str TC,XLPE Ins+PVC 接地,OS+TC Brd w/#14 TC Drain,黑色 TPE Jkt,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机供电电缆 WTTC
Belden 300% 接地超柔性变频器,3 芯 14AWG (104x30) 镀锡铜线,XLPE 绝缘,M4 色码 + PVC 绝缘接地线,整体 Beldfoil® + 镀锡铜编织层 (85%) 屏蔽,带 14AWG 镀锡铜接地线,黑色 TPE 外护套,600/1000V TC-ER 90℃ 干/湿环境 1000V 柔性电机供电电缆 1000V WTTC 600V CIC TC 耐日/耐油 II
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品概述
构造详情
导体
绝缘
外屏蔽
外层护套
电气特性
电气设备
电压
机械特性
温度
弯曲半径
标准与合规性
历史
信息
零件编号
资源
产品公告
产品目录
宣传册
案例研究
质保
Compliance Documentation
Resources
产品目录
宣传册
质保
Compliance Documentation