产品编号: 29506F

VFD 100% Gnd,3C #4 Str TC XLPE Ins + #4 Symm。 段。 Gnd(8 个中的 3 个)Str TC,OS+TC Brd,黑色 TPE Jkt,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机电源电缆 WTTC

Belden 100% 接地超柔性变频器电缆,3 芯 4AWG (7x60x30) 镀锡铜 XL​​PE 绝缘,M4 色码 + 4AWG 对称分段接地线(3 根 8AWG 镀锡铜绞线),整体 Beldfoil® + 镀锡铜编织层 (85%) 屏蔽,黑色 TPE 外护套,600/1000V TC-ER 90℃ 干/湿环境 1000V 柔性电机供电电缆 1000V WTTC 600V CIC TC 耐日耐油 II

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

变频驱动器 (VFD);交流电机和驱动系统,暴露于高弯曲、运动和磨损环境,难以到达安装区域;1 类 2 区危险场所

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 4 AWG 7x60x30 TC - Tinned Copper
Ground 3 4 AWG 7x24x30 TC - Tinned Copper Segmented Grounds

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.062 in (1.6 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.062 in (1.6 mm) Green/Yellow Stripe

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.095 in (2.4 mm) 1.058 in (26.87 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.058 in (26.87 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.242 Ohm/1000ft (0.794 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 56 Ohm 55% 95 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)

电压

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
5.3 in (130 mm) 12.7 in (323 mm) 12.7 in (323 mm)

最大拉伸张力

2413 lb (1095 kg)

线缆毛重

895 磅/1000 英尺(1330 千克/公里)

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,FT4,1202,383 垂直托盘燃烧测试(70,000 BTU)

NEC/UL合规性

336 条款、TC-ER、XHHW-2、RHW-2、UL 柔性电机供电电缆

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.502 修订日期:03-24-2026

更新和修订

修订号:0.502 修订日期:03-24-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
29506F 0103000 黑色 线盘 3,000 ft 612825373209