产品编号: 29507F
VFD 100% Gnd,3C #2 Str TC XLPE Ins + #2 Symm。 段。 Gnd(6 个中的 3 个)Str TC,OS+TC Brd,黑色 TPE Jkt,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机电源电缆 WTTC
Belden 100% 接地超柔性变频器,3 芯 2AWG (7x95x30) 镀锡铜 XLPE 绝缘 M4 色码 + 2AWG 对称分段接地线(3 根 6AWG 镀锡铜绞线),整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织层 (85%) 屏蔽,黑色 TPE 外护套,600/1000V TC-ER 90℃ 干/湿环境 1000V 柔性电机供电电缆 1000V WTTC 600V CIC TC 耐日耐油 II
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品概述
构造详情
导体
绝缘
外屏蔽
外层护套
电气特性
电气设备
电压
机械特性
温度
弯曲半径
标准与合规性
历史
信息
零件编号
资源
产品公告
产品目录
宣传册
案例研究
质保
Compliance Documentation
Resources
产品目录
宣传册
质保
Compliance Documentation