产品编号: 29530F
VFD 100% Gnd,3C #2/0 Str TC XLPE Ins + #2/0 Symm。 段。 Gnd(#4+ 中的 3)Str TC,CTS,黑色 TPE Jkt,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机供电电缆 WTTC
Belden 100% 接地超柔性变频器,3 芯 2/0AWG (7x7x27x30) 镀锡铜 XLPE 绝缘 M4 色码 + 2/0AWG 对称分段接地线(3 根 4AWG+)镀锡铜绞线与双层铜带螺旋缠绕屏蔽层连续接触,黑色 TPE 外护套,600/1000V TC-ER 90℃ 干/湿环境 1000V 柔性电机供电电缆 1000V WTTC 600V CIC TC 耐日耐油 II
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品概述
构造详情
导体
绝缘
外屏蔽
外层护套
电气特性
电气设备
电压
机械特性
温度
弯曲半径
标准与合规性
历史
信息
零件编号
资源
产品公告
产品目录
宣传册
案例研究
质保
Compliance Documentation
Resources
产品目录
宣传册
质保
Compliance Documentation