产品编号: 7106WS

MachFlex™、11+1G C #20 Str BC、PVC Ins、OA TC Brd、TPE Jkt、TPE Jkt、PLTC

MachFlex™ 高柔性,11+1G 导体 20AWG (74x38) 裸铜,PVC 绝缘,整体镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,TPE 内护套,TPE 外护套,PLTC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

机器人技术、机器人、连续弯曲

导体

Element Size Stranding Material
20 74x38 BC - Bare Copper
Ground Wire 20 74x38 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Black and Numbered 3, Black and Numbered 4, Black and Numbered 5, Black and Numbered 6, Black and Numbered 7, Black and Numbered 8, Black and Numbered 9, Black and Numbered 10, Black and Numbered 11, Green/Yellow

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.025 in (0.64 mm) 0.361 in (9.17 mm)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.053 in (1.3 mm) 0.489 in

电气设备

Nom. Conductor DCR
8.8 Ohm/1000ft (29 Ohm/km)

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS, 600 V RMS

温度

UL Temperature Operating
90°C -50°C (-5°C Flexing) To 90°C

弯曲半径

Flexing Min.
4.9 in

最大拉伸张力

194 lb (88.0 kg)

线缆毛重

141 磅/1000 英尺(210 千克/公里)

环境适应性

耐晒,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEEE 1202

NEC/UL合规性

TC

AWM合规性

AWM 20327, AWM I/II A/B

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.384 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.384 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7106WS 003250 橙色 线盘 250 ft 612825182047 C
7106WS 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825182030 C
7106WS 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825182054