产品编号: 7435WS

MachFlex™、2+1G C #14 Str BC、PVC-NYL Ins、OA TC Brd、TPE Jkt、TPE Jkt、1000V WTTC、600V TC-ER

MachFlex™ 高柔性,2+1G 导体 14AWG (41x30) 裸铜,PVC-NYL 绝缘,整体镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,TPE 内护套,TPE 外护套,1000V WTTC,600V TC-ER

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

机器人技术、机器人、连续弯曲

导体

Element Size Stranding Material
14 41x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 14 41x30 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.117 in (2.97 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Green/Yellow

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.025 in (0.64 mm) 0.285 in (7.24 mm)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.047 in (1.2 mm) 0.407 in

电气设备

Nom. Conductor DCR
2.5 Ohm/1000ft (8.2 Ohm/km)

电压

UL Voltage Rating
1000 V RMS, 600 V RMS

温度

UL Temperature
75°C Dry, 90°C Wet

弯曲半径

Flexing Min.
4.1 in

最大拉伸张力

201 lb (91.2 kg)

线缆毛重

119 磅/1000 英尺(177 千克/公里)

环境适应性

耐晒、耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 装载,1202

NEC/UL合规性

TC-ER, WTTC

AWM合规性

AWM 20328, AWM I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.284 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.284 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7435WS 060250 铬黄 线盘 250 ft 612825186595 C
7435WS 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825186588
7435WS 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825186601