产品编号: 7439W

MachFlex™,8+1G C #14 Str BC,PVC-NYL Ins,TPE Jkt,1000V WTTC,600V TC-ER

MachFlex™ 高柔性,8+1G 导体 14AWG (41x30) 裸铜,PVC-NYL 绝缘,TPE 外护套,1000V WTTC,600V TC-ER

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

机器人技术、机器人、连续弯曲

导体

Element Size Stranding Material
14 41x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 14 41x30 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.117 in (2.97 mm) Black and Numbered 1, Black and Numbered 2, Black and Numbered 3, Black and Numbered 4, Black and Numbered 5, Black and Numbered 6, Black and Numbered 7, Black and Numbered 8, Green/Yellow

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.063 in (1.6 mm) 0.593 in

电气设备

Nom. Conductor DCR
2.5 Ohm/1000ft (8.2 Ohm/km)

电压

UL Voltage Rating
1000 V RMS, 600 V RMS

温度

UL Temperature
75°C Dry, 90°C Wet

弯曲半径

Flexing Min.
5.9 in

最大拉伸张力

603 lb (274 kg)

线缆毛重

171 磅/1000 英尺(254 千克/公里)

环境适应性

耐晒、耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 装载,1202

NEC/UL合规性

TC-ER, WTTC

AWM合规性

AWM 20328, AWM I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.242 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.242 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7439W 060250 铬黄 线盘 250 ft 612825186724 C
7439W 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825186717
7439W 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825186731