产品编号: 7445WS

MachFlex™、3+1G C #12 Str BC、PVC-NYL Ins、OA TC Brd、TPE Jkt、TPE Jkt、1000V WTTC、600V TC-ER

MachFlex™ 高柔性,3+1G 导体 12AWG (65x30) 裸铜,PVC-NYL 绝缘,整体镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,TPE 内护套,TPE 外护套,1000V WTTC,600V TC-ER

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

机器人技术、机器人、连续弯曲

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 12 AWG 65x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 12 AWG 65x30 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.135 in (3.43 mm) Black and Numbered
Ground Wire PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.135 in (3.43 mm) Green/Yellow

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

内护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
non-Woven Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.030 in (0.76 mm) 0.39 in (9.9 mm) Chrome

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.063 in (1.6 mm) 0.544 in

线缆外廓直径(标称)

0.544 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 1.8 Ohm/1000ft 31 Amps per Conductor at 25ºC
Ground Wire 1.72 Ohm/1000ft (5.64 Ohm/km)

Nom 外层护盾 DCR

2.7 欧姆/1000 英尺(8.9 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
1000 V (WTTC), 600 V (TC-ER)

温度

UL Temperature Operating
UL : 90°C Dry, 75°C Wet; AWM 20328 : 105°C -40°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.53 in (166 mm) 6.53 in

最大拉伸张力

434 lb (197 kg)

线缆毛重

289 磅/1000 英尺

环境适应性

室外,耐晒,抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第三百三十六条

AWM合规性

AWM 20328, AWM I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.380 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.380 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7445WS 060250 铬黄 线盘 250 ft 612825186878 C
7445WS 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825186861 C
7445WS 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825186885 C