产品编号: 7453W

MachFlex™,3+1 C #6 Str BC,PVC-NYL Ins,TPE Jkt,1000V WTTC,600V TC-ER

MachFlex™ 高柔性,3+1 导体 6AWG (259(7x37)x30) 裸铜,PVC-NYL 绝缘,TPE 外护套,1000V WTTC,600V TC-ER

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

机器人技术、机器人、连续弯曲

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 6 AWG 259x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 6 AWG 259x30 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.033 in (0.84 mm) 0.276 in (7.01 mm) Black and Numbered
Ground Wire PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.033 in (0.84 mm) 0.276 in (7.01 mm) Green/Yellow

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
non-Woven Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.085 in (2.2 mm) 0.875 in

线缆外廓直径(标称)

0.875 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.41 Ohm/1000ft 62 Amps per Conductor at 25ºC
Ground Wire 0.41 Ohm/1000ft (1.3 Ohm/km) 62 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
1000 V (WTTC), 600 V (TC-ER)

温度

UL Temperature Operating
TC-ER: 90°C Dry, 75°C Wet; AWM 20328: 105°C; AWM I/II A/B: 105°C -40°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.5 in (89 mm) 4.37 in

最大拉伸张力

1346.8 lb (610.90 kg)

线缆毛重

591 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第三百三十六条

AWM合规性

AWM 20328, AWM I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.260 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.260 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7453W 060250 铬黄 线盘 250 ft 612825187035 C