产品编号: 7502A

MachFlex™,Vision 同轴电缆 75Ω,#22 Str BC,PO Ins,OA TC Brd,PVC Jkt,AWM 1354

MachFlex™ 高柔性电缆,1 导体 22AWG (19x34) 裸铜,PO 绝缘,整体镀锡铜编织 (95%) 屏蔽,PVC 外护套,AWM 1354

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
22 19x34 BC - Bare Copper 0.031 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
French Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Belflex® 0.242 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
13.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
18 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
2.2 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 0.8 dB/100ft
30 MHz 1.4 dB/100ft
50 MHz 1.8 dB/100ft
100 MHz 2.7 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 79%

高频

Frequency [MHz]
2.2 MHz
5 MHz
10 MHz
30 MHz
50 MHz
100 MHz

电压

UL Voltage Rating
30 V RMS

非UL温度等级

80°C

工作温度范围

-40°C 至 +80°C

线缆毛重

30 lbs/1000ft

最大推荐拉力

38 lbs

最小连续弯曲半径

5 in

最小短轴弯曲半径

2.5 in

UL AWM型号合规性

AWM 1354

CSA AWM合规性

AWM I/II A/B

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

30 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.393 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.393 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
7502A G7X250 蓝色,哑光 线盘 250 ft 612825187240
7502A G7X500 蓝色,哑光 线盘 500 ft 612825187257
7502A G7X1000 蓝色,哑光 线盘 1,000 ft 612825187233