产品编号: 76401TS

MachFlex™、2 C #28 Str TC、SRPVC Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、CMG

MachFlex™ 高柔性,2 导体 28AWG (7x36) 镀锡铜,SRPVC 绝缘,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

机器人技术、机器人、连续弯曲

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm) Black and Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.186 in

线缆外廓直径(标称)

0.186 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 65 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 49 pF/ft (160 pF/m) 70 Ohm 0.22 µH/ft .22 µH/ft (0.72 µH/m) 1.3 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

5.9 欧姆/1000 英尺(19 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Dynamic)

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.86 in (47.2 mm) 1.86 in

最大拉伸张力

7.6 lb (3.4 kg)

线缆毛重

22 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.147 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.147 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
76401TS 008100 灰色 线盘 612825411154
76401TS 0081000 灰色 线盘 612825411161