产品编号: HF5G10

MachFlex™ 高柔性 350YY,4+1G C 10mm² Str BC,PVC 插入件,PVC 接头

MachFlex™ 高柔性 350YY 控制 VDE 认证,4 导体 + 1 接地 10mm² 绞合裸铜线,PVC 绝缘,PVC 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于高灵活性(高达 500 万次弯曲循环)安装,连接精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机床切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 4 10 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper
Ground 1 10 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

线缆外廓直径(标称)

20.2 毫米(0.795 英寸)

电压

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage)

温度

Installation Continuous Flexing
-40°C to +80°C(Fixed installation) 0°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
80.8 mm (3.18 in) 151.5 mm

弯曲半径表注释

拖链性能: 1m 行进距离,行进速度 2m/s,加速度 4m/s² ≥ 5,000,000 循环; 3m 行进距离,行进速度 3m/s,加速度 10m/s² ≥ 1000000 循环; 5m 行进距离,行进速度 3m/s,加速度 10m/s² ≥ 200,000 周期

线缆毛重

760 千克/公里(510 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内、室外、耐日光、耐紫外线、耐油 - EN 50290-2-22 (TM54)、耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

第三方性能验证

VDE 认证号 40051701, VDE 注册号 F743

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

VDE 0285-525-2-11、VDE 0285-525-2-51

更新和修订

版本号:0.32 版本日期:02-03-2026

更新和修订

版本号:0.32 版本日期:02-03-2026


零件编号

货号 颜色 长度
HF5G10 010100M 黑色,RAL 9004 100 m
HF5G10 010200M 黑色,RAL 9004 200 m
HF5G10 010300M 黑色,RAL 9004 300 m
HF5G10 G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
HF5G10 G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
HF5G10 G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m