产品编号: HI3D0060220RJ

室内混合铜缆,OM3,6 根配线光纤,#20-2c,CMR-OF

FX 混合室内,OM3,分配,6 芯光纤,02 x 20AWG,CMR-OF,4.5MM SUB x 900UM,浅绿色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

分布式天线系统 (DAS)、无源光网络 (PON)、无线接入点 (WAP)、安全(摄像头)

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50/125 µm

纤维缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

光纤缓冲器直径

900 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

纤维亚单元强度构件

芳纶纱

每个亚单元光纤数量

6

标称护套直径

0.180 英寸(4.6 毫米)

护套彩色光纤单元

水蓝色

AWG尺寸

20

股数

19x32

导线类型

TC - 镀锡铜

导线数量

2

绝缘材料

PVC

名义值 绝缘直径

0.052 英寸(1.3 毫米)

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

0.323 in (8.3 mm)

外部护套颜色

水蓝色

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

1335 N (300 lbf)

操作时最大抗拉强度

400 N (90 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

58 lb/kft (87 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

-20°C 到 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

NEC/UL合规性

CMR-OF

ICEA合规性

S-120-742

TIA/EIA合规

ICEA S-120-742

更新和修订

修订编号:0.49 修订日期:02-15-2024

更新和修订

修订编号:0.49 修订日期:02-15-2024