产品编号: 5202FE

安全 & 声音、#16-4c、BC、屏蔽、CMR

安全 & 声音电缆,Riser-CMR,4-16 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,Beldfoil® 屏蔽和 PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.008 in (0.20 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black, Red, White, Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.214 in (5.44 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.214 in (5.44 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 4 Ohm/1000ft 30.5 pF/ft (100 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 5.0 Amps per conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

14.4 欧姆/1000 英尺(47.2 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in (53 mm)

最大拉伸张力

146 lb (66.2 kg)

线缆毛重

44 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6202FE

更新和修订

修订号:0.479 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.479 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
5202FE.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605008077
5202FE.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605008084
5202FE.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605008091
5202FE 0081000 灰色 612825157854 C
5202FE 008500 灰色 612825157861