产品编号: 5305FE

安全 & 声音、#18-7c、BC、屏蔽、CMR

安全 & 声音电缆,Riser-CMR,7-18 AWG 绞合裸铜导体,带聚烯烃绝缘、Beldfoil® 屏蔽和 PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.226 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.226 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 48.8 pF/ft (160 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

14.25 欧姆/1000 英尺(46.75 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
26

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.26 in (57.4 mm) 2.26 in

最大拉伸张力

162 lb (73.5 kg)

线缆毛重

49 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.249 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.249 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
5305FE 0081000 灰色 612825159940