产品编号: 6304FE

安全 & 声音、#18-6c、BC、屏蔽、CMP

安全 & 声音电缆,Plenum-CMP,6-18 AWG 绞合裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层、Beldfoil® 屏蔽层和 Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.063 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.226 in (5.74 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.226 in (5.74 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 42 pF/ft (140 pF/m) 76 pF/ft (250 pF/m) 9.8 Amps per conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

14.4 欧姆/1000 英尺(47.2 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

最大拉伸张力

140 lb (64 kg)

线缆毛重

48 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5304FE

更新和修订

修订编号:0.482 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.482 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 长度 UPC 脚注
6304FE 0081000 灰色 1,000 ft 612825416562
6304FE 8771000 自然色 612825175483 C
6304FE 877C250 自然色
6304FE 877U500 自然色 612825175476
6304FE 0071000 紫色 612825175469