产品编号: 27337AS

TC VN/PVC,2 C #16 Str BC,PVC-NYL Ins E2,OS,黑色 PVC Jkt,600V TC 150V NPLF 90C 湿/干 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,2 导体 16AWG (7x24) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC 150V NPLF 90C 湿/干 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用;1 类 2 区危险场所;推荐电缆接头 Belden BTC075A0551RA

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.302 in (7.67 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.302 in (7.67 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.2 Ohm/1000ft 18 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

4.83 欧姆/1000 英尺(15.8 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.624 in (92.05 mm) 3.624 in (92.05 mm)

最大拉伸张力

90 lb (41 kg)

线缆毛重

53 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEEE 1202 FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 336 条, 第 400 条, 第 760 条, NPLF, TC, TFFN

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.636 修订日期:04-06-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.636 修订日期:04-06-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
27337AS 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825133940 C Z
27337AS01010000 黑色 线盘 10,000 ft 612825133957 C Z