产品编号: 28111A

TC VN/PVC,4 C #12 Str BC,PVC-NYL Ins E2,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,4 导体 12AWG (7x20) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用;1 类 2 区危险场所;推荐电缆接头 Belden BTC075A0551RA

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 12 7x20 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.123 in (3.12 mm) Black, Red, Blue, Orange

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.417 in (10.6 mm) Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.68 Ohm/1000ft 24 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.64 in (41.7 mm) 2.05 in (52.1 mm)

最大拉伸张力

347.2 lb (157.5 kg)

线缆毛重

132 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条、NPLF、TC-ER、THWN-2 单打

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.632 修订日期:04-07-2026

更新和修订

修订号:0.632 修订日期:04-07-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
28111A 01025000 线盘 612825330448
28111A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825135319
28111A 01010000 黑色 线盘 10,000 ft 612825135302