产品编号: 28116A

TC VN/PVC,9 C #12 Str BC,PVC-NYL Ins E2,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,9 导体 12AWG(B 类)裸铜,PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用;1 类 2 区危险场所;推荐电缆接头 Belden BTC075A0791RA

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 9 12 AWG 7x20 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.134 in mm Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black, Blue/Black, Orange/Black

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.610 in (15.5 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.610 in (15.5 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.7 Ohm/1000ft 21 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.44 in (62.0 mm) 3.05 in (77.5 mm)

最大拉伸张力

781.2 lb (354.3 kg)

线缆毛重

289 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条、NPLF、TC-ER

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

版本号:0.72 版本日期:04-07-2026

更新和修订

版本号:0.72 版本日期:04-07-2026


零件编号

货号 收起类型 UPC
28116A 01010000 线盘 612825366478
28116A 0105000 线盘 612825366416