产品编号: 28629AS

TC VN/PVC,37 C #14 Str BC,PVC-NYL Ins E2,OS,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,37 导体 14AWG(B 类)裸铜,PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
28629AS

包装方式

线盘

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 37 14 AWG 7x22 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.116 in mm Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black, Blue/Black, Orange/Black, Yellow/Black, Brown/Black, Black/Red, Blue/Red, Orange/Red, Yellow/Red, Brown/Red, Black/Blue, Red/Blue, Orange/Blue, Yellow/Blue, Brown/Blue, Black/Orange, Red/Orange, Blue/Orange, Yellow/Orange, Brown/Orange, Black/Yellow, Red/Yellow, Blue/Yellow, Orange/Yellow, Brown/Yellow, Black/Brown, Red/Brown, Blue/Brown, Orange/Brown, Yellow/Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 14 AWG (7x22) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.084 in (2.1 mm) 0.983 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.983 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.52 Ohm/1000ft 10 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

2.06 欧姆/1000 英尺(6.76 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NLPF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
11.796 in (299.62 mm) 11.796 in

最大拉伸张力

2074.8 lb (941.11 kg)

线缆毛重

773 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条,NPLF,TC-ER,THWN-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.59 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.59 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 收起类型
28629AS 0102500 线盘