产品编号: 3080A

Inst,1 Pr #14 Str BC,PVC-NYL Ins E1,OS,Blk PVC Jkt,600V TC 150V NPLF THHN 或 THWN

UL 仪器仪表,1 对 14AWG (7x22) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 E1 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC 150V NPLF THHN OR THWN 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 14 AWG 7x22 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.024 in (0.61 mm) 0.116 in (2.95 mm) Black, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.320 in (8.13 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.320 in (8.13 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Pair(s) 2.6 Ohm/1000ft 48 pF/ft (160 pF/m) 102 pF/ft (335 pF/m) 8 Amps per conductor at 25°C

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -30°C to +90°C Dry, 75°C wet

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.9 in (99 mm) 3.9 in (99 mm)

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

65 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条、NPLF、TC、THHN、THWN

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.511 修订日期:12-20-2024

更新和修订

修订编号:0.511 修订日期:12-20-2024