产品编号: A02082

TC VN/PVC,2 C #8 Str BC,PVC-NYL Ins E2,黑色 PVC Jkt,600V TC 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,2 导体 8AWG(B 类)裸铜,PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码,黑色 PVC 外护套,600V TC 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
A02082

包装方式

线盘

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 8 7x16.5 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.038 in (0.97 mm) 0.218 in (5.54 mm) Black, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.506 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.64 Ohm/1000ft (2.1 Ohm/km) 55 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS (Type TC) (TC)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C To +90°C

最大拉伸张力

266 lb (121 kg)

线缆毛重

195 磅/1000 英尺(290 千克/公里)

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载,1202

NEC/UL合规性

TC, THWN-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.59 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.59 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 收起类型
A02082 0102500 线盘