产品编号: 29530

VFD 100% Gnd,3C #2/0 Str TC XLPE Ins + #2/0 Symm。 段。 Gnd(#4+ 中的 3)Str BC、CTS、黑色 PVC Jkt、600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机供电电缆 WTTC

Belden 100% 接地柔性 VFD,3 导体 2/0AWG(7x19x20)镀锡铜 XLPE 绝缘 M4 颜色代码 + 2/0AWG 对称分段接地(3 个 4AWG+)裸铜绞合,整体双铜带螺旋屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机电源电缆 WTTC 1000V CSA AWM I/II A/B 600V RW90 TC SUN RES DIR BUR 耐油

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

变频驱动器 (VFD);交流电机和驱动系统;1 类 2 区危险场所;推荐电缆接头 Belden BTC150A1501RA

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 2/0 AWG 7x19x20 TC - Tinned Copper Finely Stranded Tinned Copper Optomized for VFD Use
Segmented Ground Wire 3 4 AWG 7x19x25 BC - Bare Copper Segmented Grounds (3 Totaling 2/0 AWG)

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) 0.552 in (14.0 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Notes
Helical Tape Bare Copper (BC) 100% 2 mil copper tape for crack resistance and high frequency noise conduction
Helical Tape Bare Copper (BC) 100% 2 mil copper tape for crack resistance and high frequency noise conduction

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.368 in (34.75 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.368 in (34.75 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.075 Ohm/1000ft (0.25 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 56 pF/ft (180 pF/m) 36 Ohm 0.067 µH/ft 55% 195 Amps per Conductor at 30ºC
Segmented Ground Wire 0.08 Ohm/1000ft (0.26 Ohm/km)

Nom 外层护盾 DCR

0.06 欧姆/1000 英尺(0.20 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL44, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
16.4 in (417 mm) 16.4 in (417 mm)

最大拉伸张力

6607 lb (2997 kg)

线缆毛重

2016 磅/1000 英尺(3000 公斤/公里)

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 负载、FT4、IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

336 条款、TC-ER、WTTC、XHHW-2、UL 柔性电机供电电缆

CEC / C(UL)合规性

TC

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA070003-MSHA

更新和修订

修订号:0.736 修订日期:04-01-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.736 修订日期:04-01-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
29530 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825138068 C Z