产品编号: 1282P

RGB 视频、迷你高分辨率、#25 实心 TC、箔 + 95% TC 编织、CMP

视频同轴电缆,Plenum-CMP,1-25 AWG 镀锡铜导体,FPFA 绝缘,Duofoil® 粘合到电介质 +95% 镀锡铜屏蔽层,Flamarrest® 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

模拟视频、数字视频、迷你高分辨率、视频、VGA、SVGA、825、RGB、复合视频、分量视频、视频分发、图形显示、特效编辑、动画、后期制作。 家庭影院、会议室、办公室、赌场、教堂、犹太教堂、礼拜堂、电话会议

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PFA - Perfluoroalkoxy (Foam) 0.074 in

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.122 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
31.8 Ohm/1000ft 31.8 Ohm/1000ft 5.8 Ohm/1000ft 5.8 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-850 MHz 20 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 5 dB/100ft
200 MHz 7 dB/100ft
400 MHz 10 dB/100ft
700 MHz 14.5 dB/100ft
900 MHz 17 dB/100ft
1000 MHz 17.5 dB/100ft
3000 MHz 37 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.52 ns/ft 81%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

75°C

UL 温度等级

60°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

线缆毛重

10 lbs/1000ft

最大推荐拉力

23 lbs

最小短轴弯曲半径

1.5 in

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

CPR Euroclass

Eca

RG型

超小型 59

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

NFPA 262

CSA阻燃性

FT6

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

非静压室编号

1281R

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.451 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.451 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1282P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825110637

资源

Resources