产品编号: HDE系列高速HDMI

高速HDMI

具有高速以太网功能的 HDMI 电缆组件,支持 1080p @ 60Hz、4K UHD @ 30Hz(5 米长度或更短)、3D、音频回传通道 & DTS-HD 主音频、HDMI-CEC & 双视图。 HDMI 连接器 A 型至 A 型,镀金。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数字标牌、电脑显示器、投影仪、游戏机、DVD 播放器

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Braid Tinned Copper (TC) 80%

外层护套

Element Material Nominal Diameter
2ft - 10ft PVC - Polyvinyl Chloride .236 in
15ft - 20m PVC - Polyvinyl Chloride .287 in

电压

Voltage Rating [V]
30V

性能脚注 2

7m-20m* 连接器 2 为带 PCB 的 HDMI A 型,7m-20m & 25ft-50ft 为有源且定向。

工作温度范围

0°C 至 +80°C

最大推荐拉力

18 lbs

端接接口

Connection
HDMI Type A

UL等级

AWM 20276

环境空间

室内

适合性 - 室内

UL阻燃性

VW-1

更新和修订

修订编号:0.42 修订日期:11-09-2022

更新和修订

修订编号:0.42 修订日期:11-09-2022


零件编号

货号 颜色 长度
HDE001MB 黑色 1 m
HDE002MB 黑色 2 m
HDE003MB 黑色 3 m
HDE005MB 黑色 5 m
HDE007MB 黑色 7 m
HDE010MB 黑色 10 m
HDE015MB 黑色 15 m
HDE020MB 黑色 20 m
HDE002FB 黑色 2 ft
HDE003FB 黑色 3 ft
HDE006FB 黑色 6 ft
HDE008FB 黑色 8 ft
HDE010FB 黑色 10 ft
HDE015FB 黑色 15 ft
HDE025FB 黑色 25 ft
HDE035FB 黑色 35 ft
HDE050FB 黑色 50 ft