致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 1695ABHD1
RG-6,6 GHz,HD,BNC,阻燃,1 件式连接器
适合应用
HD-SDI、视频、数字视频、SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV、SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P
包装
每包 50 个
件数
1
电气特性说明
SMPTE 2081-1 回波损耗或优于 4.5 GHz
连接器系统兼容性
同轴
连接器接口类型
BNC
公母
公头 - 插头
连接器系列名称
高清
色带
绿色
锁定
否
工具兼容性
CPLCRBC-BR(压缩)、PSA59/6(条带)
端接类型
压缩
RG型
6
环境空间
室内
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
适合性 - 室内
适合性 - 户外
脚注
Q - 标准包装,勿拆。
更新和修订
修订号:0.154 修订日期:02-20-2026