产品编号: 90000005

CAT 6 屏蔽现场端接插头

CAT 6 屏蔽现场可端接插头单独包装在单个塑料袋中

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

导体表注释

导体类型:绞合 & 实心

导体尺寸

22~26 AWG

绝缘

Nominal Diameter
1.6 mm

外层护套

Nominal Diameter
6.0 - 8.0 mm

包装

塑料袋单独包装。

重量

16.5 g

材料

Description Material
Plug Housing Zinc-alloy full shielded
Contact Blade Phosphor bronze alloy plated with 50 micro-inch of Gold
IDC Phosphor Bronze alloy with 100 micro-inch 100% Sn Alloy

绝缘电阻

500 mΩ 最小 100 直流

最大接触电阻

20 mOhm

电压

Description Dielectric Withstand Voltage
Dielectric withstanding Voltage 1000 D.C or A.C. Peak
Contact to Contact 1500V D.C or A.C Peak

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

端接类型

RJ45

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750 次循环

端接后部连接

重新端接

端接后部连接耐久性

最多 20 个循环

防护等级/IP等级**

IP20

ANSI合规性

ANSI/TIA 568.2-D

其他标准

CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

随附零件

CAP模块和螺母模块

更新和修订

修订编号:0.41 修订日期:11-14-2024

更新和修订

修订编号:0.41 修订日期:11-14-2024