产品编号: UTG10RVFU

UTG 10 REVConnect FlexPlug,UTP,单包装

UTG 10 REVConnect FlexPlug,UTP,单包装

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
UTG10RVFU

适合应用

UTG 10,1GBASE-T

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material
PO - Polyolefin

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

标称总直径

0.23 in.

接线图

T568A/B-T568A/B

包装

透明塑料袋单独包装。

重量

0.060 lbs

材料

Description Material Type
Cable End 1, Plug Polycarbonate RJ45
Cable End 1, Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating RJ45 Blades
Cable End 2, Connection 50uin Gold plated contacts REVConnect

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

高频

Frequency [MHz] Min. NEXT [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 MHz 65 dB 19.8 dB
4 MHz 65 dB 21.6 dB
8 MHz 65 dB 22.5 dB
10 MHz 65 dB 22.8 dB
16 MHz 62.6 dB 23.4 dB
20 MHz 60.7 dB 23.7 dB
25 MHz 58.8 dB 24 dB
31.25 MHz 56.9 dB 23 dB
62.5 MHz 51 dB 20 dB
100 MHz 47 dB 18 dB
200 MHz 41.1 dB 15 dB
250 MHz 39.3 dB 14 dB
300 MHz 37 dB 12.8 dB
400 MHz 33.6 dB 10.9 dB
500 MHz 31 dB 9.5 dB
625 MHz 28.3 dB 8 dB

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

最小弯曲半径(整体线缆)

1.040 in.

插头/插孔兼容性

RJ45, REVConnect芯

端接接口

Termination Connection Durabilities
Cable End 1 - RJ45 Mated Connection 750 Cycles
Cable End 2 - RevConnect Mated Connection 20 Cycles

UL等级

UL94 V-0, UL1863, UL2043

IEEE合规性

以太网供电 (PoE) IEEE 802.3at 类型 1 和 2(高达 30W)、IEEE802.3bt/D1.7 类型 3 和 4(高达 100W)、CISCO UPOE(高达 60W)、HDBaseTTM 供电(高达 100W)

其他标准

IEC 60603-7, FCC 第 68 部分, 子部分 F

第三方性能验证

UTG 框架 1.0

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

适合性 - 室内

安全认证

c(UL)us认证

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:07-10-2019

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:07-10-2019